Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

KVF-103-PF Oil Level Sensor

Panoramica dei principali vantaggi

  • 18 V DC supply voltage
  • Monitoring of oil level thickness
  • Capable of distinguishing between oil and water
  • No moving parts
  • Simple mounting

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di KVF-103-PF

Rated voltageUr18 V DC
Electromagnetic compatibility
Directive 2004/108/ECEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Degree of protectionIEC 60529
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degree of protectionIP68
Connectioncable , length 5 m (15 ft) , lead cross section 2 x 1 mm2
MaterialStainless steel
Massapprox. 1000 g
Dimensions∅33 x 210 mm (∅1.3 x 8.3 inch)
Length250 mm
Diameter33 mm
EU-type examination certificateDEMKO 07 ATEX 142592 X
MarkingEx-Hexagon II 1G EEx ia IIB T3
VoltageUi24 V
CurrentIi400 mA
PowerPi1.6 W
Internal capacitanceCi60 nF
Internal inductanceLi 0.2 mH
Directive conformity
Directive 94/9/ECEN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, EN60079-26:2007
Supplementary informationEC-Type Examination Certificate, Statement of Conformity, Declaration of Conformity, Attestation of Conformity and instructions have to be observed where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
Designation- cable connector for one sensor LAL-SK2
- mounting set for one sensor NVO5-B
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.