Seleziona il tuo paese
PIR20/31 sw Sensore di movimento a infrarossi passivo
Rilevatore di presenza a radiazione di calore a infrarossi per il rilevamento di persone, portata di rilevamento 1,8 m x 2,6 m, altezza di installazione max. 5 m, alloggiamento nero, uscita di contatto relè, terminali a vite
Panoramica dei principali vantaggi
- Generatore di impulsi di apertura
- Una delle fotocellule più piccole per il rilevamento di persone
- Rilevamento affidabile tramite modifica dell'immagine termica da +/- 0,5 °C
- Regolazione del campo uniforme ed accurata attraverso la funzione di apertura e zoom
- Funzione disponibile solo in caso di movimento
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES