Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-12GM65-US-V12 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm non allineato
  • A 2 fili AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-12GM65-US-V12

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaAC/DC
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionef30 Hz
IsteresiH3 ... 15 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 8 V
Corrente di misura d'esercizioIe8 ... 200 mA AC/DC
Corrente residuaIr≤ 0,8 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 250 V AC/DC
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1 30
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
Filettatura1/2"-20 UN
Numero di poli3
Peso39 g
Dimensioni
Lunghezza82 mm
Diametro12 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.