Seleziona il tuo paese
RLK28-FC-55-Z/31/116 Fotocellula a riflessione
Fotocellula a riflessione compatta per la protezione antincendio
Panoramica dei principali vantaggi
- Fotocellula a sbarramento antincendio compatta per dispositivi di sicurezza su barriere antincendio
- Omologazione tramite Ente di controllo esterno, verbale di controllo FSA, e produzione con controllo esterno (contrassegno di controllo)
- Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia
Tipo preferito











Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
Dati tecnici di RLK28-FC-55-Z/31/116
| Distanza della portata | 1 ... 3 m | |
| Distanza del riflettore | 1 ... 3 m | |
| Portata limite | 3 m | |
| Oggetto di riferimento | Riflettore C110-2 | |
| Trasmettitore fotoelettrico | LED | |
| Tipo di luce | rossa modulata , 660 nm | |
| Diametro spot | circa. 50 mm alla distanza di 3 m | |
| Angolo di apertura | Emettitore 1°, Ricevitore 2° | |
| Limite luce estranea | 80000 Lux | |
| Accessori facenti parte della fornitura | Riflettore C110-2 Diaframma impostabile |
| MTTFd | 600 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Visualizzatore di stato | LED verde | |
| Visualizzatore funzioni | 2 LED gialli, si accendono quando il fascio luminoso è libero, lampeggiano in caso di riserva operativa insufficiente, si spengono quando il fascio luminoso viene interrotto | |
| Elementi di comando | Regolatore a tempo , Commutatore presenza/assenza luce |
| Tensione di esercizio | UB | 12 ... 240 V AC/DC |
| Consumo (di potenza) | P0 | ≤ 3,5 VA |
| Tipo di circuito | Commutazione light on/dark on, invertibile (in questo caso, uno dei due commutatori chiaro/scuro sarà in funzione soltanto quando l'altro si troverà in posizione "Commutazione su scuro") | |
| Uscita del segnale | Relè, 1 contatto di commutazione | |
| Tensione di uscita | max. 250 V AC/DC | |
| Corrente di uscita | max. 2 A | |
| Commutazione dell'alimentazione | DC: max. 50 W AC: max: 500 VA | |
| Frequenza di commutazione | f | 25 Hz |
| Tempo di reazione | 20 ms | |
| Funzione timer | GAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmabili, campo di impostazione 0,1 ... 10 s |
| Norme | EN 60947-5-2 Insensibile al fumo fino a 2 dB/m ( EN 54-12 ) |
| Classe di protezione | II, Tensione nominale di isolamento ≤ 250 V AC con grado di sporcamento 1-2 secondo IEC 60664-1 Circuito di uscita isolata dal circuito di controllo in conformità alla norma IEC 61140. Attenzione ! La classe di protezione 2 è valida soltanto con vano morsetti chiuso. | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| Omologazioni | Certificato di conformità VdS/DIBt No. 25022 , numero di approvazione Z-6.510-2384 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Umidità relativa dell'aria | 30% ... 85% senza condensa ; Senza formazione di ghiaccio |
| Grado di protezione | IP64 | ||||||||||
| Collegamento | Vano morsetti con 8 morsetti a molla per fili di sezione 0,5 ... 1,5 mm2, rimozione isolamento 7,5 ... 8,5 mm, pressacavo M16x1,5 | ||||||||||
| Materiale | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 112 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.