Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LA28/LK28-FC-Z/31/116 Fotocellula a sbarramento

Fotocellula a sbarramento antincendio compatta

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula a sbarramento antincendio compatta per dispositivi di sicurezza su barriere antincendio
  • Omologazione tramite Ente di controllo esterno, verbale di controllo FSA, e produzione con controllo esterno (contrassegno di controllo)
  • Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance:  EU - Ü
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di LA28/LK28-FC-Z/31/116

Distanza della portata0 ... 10 m
Portata limite10 m
Trasmettitore fotoelettricoLED, 660 nm e IRED, 880 nm
Tipo di lucerossa modulata e infrarosso, modulata
Sussidio di posizionamentoLED rosso (nella lente del ricevitore)
costantemente acceso: il fascio è interrotto,
lampeggiante: raggiungimento del punto di commutazione,
spento: riserva operativa sufficiente
Diametro spotcirca. 0,2 m a 10 m
Angolo di aperturaEmettitore 1,2°,
Ricevitore 5°
Limite luce estranea50000 Lux
MTTFd490 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statoLED verde
Visualizzatore funzioniLED giallo:
1. LED costantemente acceso: segnale > 2 x punto di commutazione (riserva operativa)
2. Il LED lampeggia: segnale tra 1 x punto di commutazione e 2 x punto di commutazione
3. LED spento: segnale < punto di commutazione
Elementi di comandoCommutatore presenza/assenza luce ; Regolatore a tempo
Tensione di esercizioUB12 ... 240 V AC/DC
Consumo (di potenza)P0≤ 3,5 VA
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, invertibile . (in questo caso, uno dei due commutatori chiaro/scuro sarà in funzione soltanto quando l'altro si troverà in posizione "Commutazione su scuro")
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscitamax. 250 V AC/DC
Corrente di uscitamax. 2 A
Commutazione dell'alimentazioneDC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Frequenza di commutazionef25 Hz
Tempo di reazione20 ms
Funzione timerGAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programmabile
Campo di regolazione 0,1 ... 10 s
NormeEN 60947-5-2
Insensibile al fumo fino a 2 dB/m ( EN 54-12 )
Classe di protezioneII, Tensione nominale di isolamento ≤ 250 V AC con grado di sporcamento 1-2 secondo IEC 60664-1 Circuito di uscita isolata dal circuito di controllo in conformità alla norma IEC 61140.
Attenzione !
La classe di protezione 2 è valida soltanto con vano morsetti chiuso.
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
OmologazioniCertificato di conformità VdS/DIBt No. 25021 , numero di approvazione Z-6.510-2383
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Umidità relativa dell'aria30% ... 85%   senza condensa ; Senza formazione di ghiaccio
Grado di protezioneIP64
CollegamentoVano morsetti con 8 morsetti a molla per sezione filo 0,5 ... 1,5 mm2 , Rimozione isolamento 7,5 ... 8,5 mm , Collegamento del cavo a raccordo filettato M16x1,5
Materiale
CustodiaPlastica
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Peso200 g (Trasmittente e ricevitore)
Dimensioni
Altezza88 mm
Larghezza25,8 mm
Profondità65,5 mm
Note generali