Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-2FK-CL2 Fixing Clip

Mounting clip for AS-Interface flat cable

Panoramica dei principali vantaggi

  • Large mounting base for high binding strength
  • Convenient releasable latch
  • For 1 or 2 AS-Interface flat cables
  • Mount with adhesive, screws or both
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-2FK-CL2

Tension loadingmax. 227 g
MaterialNylon 6.6
InstallationMounting on smooth, grease-free, clean, dry surfaces.
Massapprox. 386 g
Dimensions
Height12 mm
Width25.4 mm
Length76.5 mm
MountingAdhesive or screw mounting
Attached with cheese-head screws and optional spring washer.
Note generali