Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN3-F31-U8-V18 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Involucro stabile e compatto
  • Regolazione fissa
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN3-F31-U8-V18

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,43 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,38
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,04
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB20 ... 253 V AC/DC
Frequenza di commutazionef25 Hz
IsteresiHtipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 8 V
Corrente di esercizioIL4 ... 400 mA
Corrente residuaIr≤ 1,7 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd529 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi253 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp4 kV
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM18 x 1
Numero di poli4
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Dimensioni
Altezza33,5 mm
Larghezza65 mm
Lunghezza36 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.