Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SJ15-A2-V1 Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm larghezza scanalatura
  • A 4 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di SJ15-A2-V1

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Larghezza fessura15 mm
Profondità di immersione (laterale)17 ... 20 mm
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita4-fili
Tensione nominaleUo8 V
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 500 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
MTTFd1136 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso105 g
Dimensioni
Altezza60 mm
Larghezza30 mm
Lunghezza48 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.