Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB8-18GM60-US Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • A 2 fili AC/DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NBB8-18GM60-US

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionef30 Hz
IsteresiH3 ... 15 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 8 V
Corrente di misura d'esercizioIe4 ... 300 mA AC/DC
Corrente residuaIr≤ 0,8 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd986 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 250 V AC/DC
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL2 m
Peso176 g
Dimensioni
Lunghezza63 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.