Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CCN15-30GS60-E0 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm non allineato
  • Distanza di commutazione regolabile con Poti
  • Resistenza a EMC elevata
  • Versione di acciaio inox
  • Campo della tensione di esercizio 10 ... 60 V DC

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CCN15-30GS60-E0

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,1 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A18 mm
B10 mm
C30 mm
F60 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 10 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,8 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoLED, giallo
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,4 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro30 mm
Note generali