Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Flush Mounting PIR20 Telaio di montaggio

Telaio di montaggio per installazione a filo di PIR20

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio semplice
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di Flush Mounting PIR20

Regolazione di angulo0 °
MaterialeABS, nero
Pesocirca. 11 g
Dimensioni110 mm x 40 mm x 37 mm
Altezza40 mm
Larghezza110 mm
Profondità37 mm
FissaggioMateriale di fissaggio incl.
SeriePIR20
Note generali