Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB2-12GM65-E0-FE-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Superficie attiva acciaio inox
  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • A 3 fili DC
  • Oggetti ferromagnetici
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB2-12GM65-E0-FE-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0.6 - 0.8
Fattore di riduzione r1.4571 0,1
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef100 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V DC
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Per un campo di temperatura superiore a 50 °C, la corrente di esercizio consentita IL ≤ 150 mA
Consumo corrente< 14 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
MTTFd990 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statoDual LED quadruplo
Verde: corrente
Giallo: uscita
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.