Seleziona il tuo paese
NMB2-12GM65-E0-NFE-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Superficie attiva acciaio inox
- Ampiezza di esplorazione 2 mm
- A 3 fili DC
- Oggetti non ferromagnetici












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NMB2-12GM65-E0-NFE-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 2 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elemento di comando | Oggetti non ferromagnetici | |
| Fattore di riduzione rAl | 1 | |
| Fattore di riduzione rCu | 1,1 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 0 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0.9 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 15 Hz |
| Isteresi | H | 3 ... 15 tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V DC |
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 200 mA Per un campo di temperatura superiore a 50 °C, la corrente di esercizio consentita IL ≤ 150 mA |
| Consumo corrente | < 14 mA | |
| Corrente residua | Ir | ≤ 10 µA |
| Visualizzatore di stato | Dual LED quadruplo Verde: corrente Giallo: uscita |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Grado di protezione | IP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.