Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

K-HM14 HART MUX Connecting Cable

HART connecting cable with plugs

Panoramica dei principali vantaggi

  • K-System accessory
  • Connection cable for KFD2-HMM-16 to up to 15 KFD0-HMS-16
  • 14-pin ribbon cable
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di K-HM14

Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Connection
Device16 x IDC female connector, 14-pin
Cable length0.45 m
Notedistance of plugs 3 cm (1.2 inch)
Note generali