Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

FYQLA1-140R-3 Amplificatore logico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Amplificatore logico
  • Uscita a relè
  • Per l’impiego di max. sei sensori 50FY
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di FYQLA1-140R-3

Montaggio incorporatoL’amplificatore logico deve trovarsi in un involucro chiuso ermeticamente secondo NEMA.
Polarità d'uscitaDC
Ritardo di disponibilità3 s
Tipo di uscitaUscita a relè Durata elettrica: Valori nominali del contatto 250 V CA @ 5A per 100.000 cicli MIN
UL File NumberE179102
Tensione di esercizioUB120 V AC ± 15% ,45 ... 65 Hz
Tempo di reazione guasto< 4 s
Visualizzatore funzioniGuasto rilevato: LED rosso lampeggiante
LED verdeRelè chiuso
LED rossoRelè Apertura
Capacità di carico elettricaPotenza dissipata 3 VA
CorrenteCorrente continua 5 mA a 5 A ( Normalmente aperto (NA) Contatti )
Tempo di reazione< 20 ms ( interruttore aperto a contatto aperto )
NormeISO 13849-1:2023 Categoria 3 PL d
EN 63000:2018
EN 61326-3-1:2017
EN 60664-1:2020
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
UL 508
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) @ carico max.
Temperatura di stoccaggio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocollegamento a terra collegamento a vite , max 2,5 mm2
Materiale della scatolaAcciaio inossidabile 304
Grado di protezioneIP20 , Classe 1 solo per utilizzo in interni
Dimensioni
Larghezza135 mm
Profondità58 mm
Lunghezza203 mm
FissaggioMontaggio a pannello
IndicazionePer l’impiego di max. sei sensori della serie 50FY41
Indicazione
Provvisto di dieci resistori 22 kΩ
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.