Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

41FY2 Azionatore magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Azionatore magnetico
  • Compatibile con la serie 40FY
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di 41FY2

Distanza di comando misurasn8 ... 19 mm
Display stato elettricocontatto NO
NormeEN 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Materiale della scatolaPolicarbonato
Superficie anteriorePolicarbonato
Grado di protezioneIP67
Dimensioni
Larghezza16 mm
Profondità16 mm
Lunghezza74,2 mm
Note generali