Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NDP-KE2-8E2 Modulo primario WIS

Sistema trasduttore, induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 canali di trasmissione
  • 9 uscite
  • LED indicatori degli stati uscite e della comunicazione
  • Possibilità di disattivazione
  • Corpo con morsetti estraibili
  • Montaggio rotaia a cappello
  • Per il collegamento di 1 testina trasmettitore
  • Può essere utilizzato solo in combinazione con trasduttore WIS serie NDP5-30GM

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NDP-KE2-8E2

Tensione di esercizioUB24 V DC ± 10 %
Numero dei canali di segnale8
Senso di trasmissione dei segnalidal lato secondario verso il lato primario
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Consumo correntemax. 1000 mA
MTTFd245 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Stato elettrico8 x LED, giallo
Barra di avanzamentoTxLED, verde
Quantità1
Tipo di ingressoIngresso di attivazione
Livello di segnale: ≥ 15 V = attivo, ≤ 3 V inattivo
Corrente d'ingresso≤ 1 mA
Resistenza interna≥ 15 kΩ
Tipo di uscita1 uscita di stato (high in caso di trasmissione corretta) e 8 uscite di commutazione PNP, contatto NA (con commutazione su positivo) , Resistente ai sovraccarichi e ai cortocircuiti
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di caricomax. 50 mA
Tempo di reazione≤ 200 ms ( Funzionamento statico , Le testine trasduttore si trovano in posizione contrapposta )
Conformità alle direttive
Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagneticaEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado di protezioneIP20
Materiale
CustodiaPA 66-FR
MontaggioMontaggio rotaia a cappello
Peso106 g
IndicazioneLa lunghezza massima del cavo tra il modulo WIS e il trasmettitore WIS non deve superare i 5 m.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.