Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NDS5-30GM-1M-V1 Trasmettitore WIS secondario

Sistema trasduttore, induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Distanza di trasmissione sino a 5 mm
  • Forma corta
  • Collegamento a connettore V1 (M12 x 1)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NDS5-30GM-1M-V1

Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di trasmissione0 ... 5 mm
Tipo di uscita2-fili
MTTFd37485 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
MontaggioMontaggio con viti
Zona liberaA≥ 3 mm
Distanza da pareti metallicheB≥ ∅ 50 mm
Zona di sicurezzaW x H≥ 60 mm x 15 mm
Dimensioni
Lunghezza43 mm
Diametro30 mm
IndicazioneLa lunghezza massima del cavo tra il modulo WIS e il trasmettitore WIS non deve superare i 5 m.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.