Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NDS-F146-8E2-V1 Modulo secondario WIS

Sistema trasduttore, induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 canali di trasmissione
  • 8 ingressi sensore
  • Montaggio e scollegamento rapidi e flessibili
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NDS-F146-8E2-V1

Numero dei canali di segnale8
Senso di trasmissione dei segnalidal lato secondario verso il lato primario
Tensione di alimentazione sensore12 V ± 10 % , Resistente ai sovraccarichi e ai cortocircuiti
Oscillazione≤ 5 %
Potenza trasmessamax. 2,5 W (1,5 W con 5 mm)
Sbalzo di carico≤ 100 mA
MTTFd465 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Quantità8
Tipo di ingressoIngresso per segnali del sensore
Tipo di sensori collegabiliCC, 3-fili , PNP ( collega a più )
Corrente d'ingresso≤ 1 mA
Resistenza interna≥ 15 kΩ
Conformità alle direttive
Direttiva 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagneticaEN 61000-6-2:2001, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Grado di protezioneIP65
Materiale
CustodiaPA 66-FR
MontaggioMontaggio con viti
Peso140 g
IndicazioneLa lunghezza massima del cavo tra il modulo WIS e il trasmettitore WIS non deve superare i 5 m.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.