Seleziona il tuo paese
NBN3-F31-Z8-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Regolazione fissa
- LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN3-F31-Z8-V1
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 3 mm |
| Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,43 mm |
| Distanza comando reale | sr | 2,7 ... 3,3 mm tipico 3 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1,1 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 6 ... 60 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 500 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 5,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 4 ... 100 mA |
| Corrente di esercizio minima | Im | 4 mA |
| Corrente residua | Ir | 0,5 ... 0,9 mA tipico 0,65 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 40 ms |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Coppia serraggio viti di fissaggio | 0,4 Nm |
| MTTFd | 570 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Custodia per connettore | Metallo | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 89 g | ||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.