Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

KHR-C02-1,0-2,0-K132 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Panoramica dei principali vantaggi

  • High flexible
  • Side light outlet enables installation when space is at a premium
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di KHR-C02-1,0-2,0-K132

Sensor rangeSU18: 15 mm
SU18/35: 52 mm
SU19: 15 mm
Fiber optic lengthl2 m , adjustable
Fiber optic diameterd1 mm
Adapter form00
End pieceThread / cylindrical right angle
Bending radiusmin. 1 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Note generali