Seleziona il tuo paese
INY360D-F99-2U2E2-5M Inclination Sensor
Panoramica dei principali vantaggi
- E1-Type approval
- Measuring range 0 ... 360°
- Analog output 0 V ... 5 V
- Evaluation limits can be taught-in
- 2 programmable switch outputs
- High shock resistance
- Increased noise immunity 100 V/m
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH