Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

KLR-A32-2,2-2,0-K83 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

Panoramica dei principali vantaggi

  • Wide sensing range
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di KLR-A32-2,2-2,0-K83

Sensor rangeSU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd2.2 mm
Adapter form00
End pieceArray
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End piecebrass, nickel-plated
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
Note generali