Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

CBX100 Connector box for barcode scanner

Connector box for barcode scanner

Panoramica dei principali vantaggi

  • Connect up to 32 scanners to a network with ID-NetTM
  • Option of upgrading with memory module
  • Easy scanner connection by means of clamp terminals
  • Degree of protection IP65
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di CBX100

Display elements5 LEDs (POWER, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2)
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Current consumptionmax. 2.5 A
Power consumptionP0max. 3 W
Directive conformity89/336 EWG
Standard conformity
Product standardEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Noise immunityEN 61000-6-2
Degree of protectionEN 60529
Ambient temperature-35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) Mount, connect, and configure only between 0° ... 50°
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , non-condensing
Shock resistanceEN 60068-2-27 30G 11 ms ; 3 impacts on each axis
Vibration resistanceEN 60068-2-6 1.5 mm 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis
Degree of protectionIP65
Connection25-pin Sub-D socket for Barcode scanner , M16 cable gland for system connection (4x)
Material
HousingPC (Polycarbonate)
Mass380 g
Dimensions
Height40 mm
Width128 mm
Depth138 mm
Note generali