Seleziona il tuo paese
MLV41-54-G-IO/25/92/136 Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor for glass detection, compact housing design, IO-Link interface, 4 m detection range, red light, light on, 2 push-pull outputs, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Reliable recognition of reflective objects and clear glass
- Two machines in one: clear object detection or reflection operating mode with long range
- IO-Link interface for service and process data
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR