Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB20-U2-A2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • 20 mm allineato
  • A 4 fili DC
  • 4 LED indicatori, per visibilità a 360°
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB20-U2-A2

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Fattore di riduzione rAl 0,33
Fattore di riduzione rCu0,31
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Fattore di riduzione rMs 0,41
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 440 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv80 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1289 a
MTTFd1289 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA0000160
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Materiale della scatolaPA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche
Superficie anteriorePA
Parte inferiore della scatolaPlastica
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Peso225 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza118 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.