Seleziona il tuo paese
NBN40-U4-Z2-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Testina del sensore convertibile e girevole
- 40 mm non allineato
- 2 filli DC
- 2 LED indicatori, per visibilità a 360°












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN40-U4-Z2-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 40 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Distanza comando reale | sr | 36 ... 44 mm tipico 40 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,3 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz | |||
| Isteresi | H | tipico 5 % | |||
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | ||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | ||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 5 V | |||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||
| |||||
| Corrente di esercizio | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA | |||
| Display stato elettrico | 2 LED, giallo | ||||
| MTTFd | 1170 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | Metallo | ||||||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 299 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Indicazione | Coppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia) | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.