Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

Adaptor plate new VariKont Piastra intermedia di adattamento

Piastra intermedia di adattamento

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio semplice e rapido
  • Adatto per sensori VariKont
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di Adaptor plate new VariKont

Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materiale della scatolaPA 6 Grivory GVN-35H
Materiale
Vite di collegamento4 pezzi, vite M5 x 20 DIN912 A2
Dimensioni
Altezza7,5 mm
Larghezza47,5 mm
Lunghezza94 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.