Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB5-12GM65-E0-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 5 mm allineato
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Maggiore distanza di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NMB5-12GM65-E0-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile (Requisiti: vedi disegno qui sotto)
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,05 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici e non ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 360 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V DC
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Per un campo di temperatura superiore a 50 °C, la corrente di esercizio consentita IL ≤ 150 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd900 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67 / IP68 / IP69K - dipende dal cavo di connessione in base alla specifica dei cavi
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.