Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

40FY26-33 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore di Hall
  • Sensore per blocca porta
  • Azionatore magnetico a prova di manomissione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di 40FY26-33

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasnUtilizzare sia 41FY1 - 6,4 - 15,2 mm o 41FY2 - 7,6 - 19 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
IsteresiH5 ... 25 %
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V DC
Riproducibilità+/- 3 %
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIr≤ 30 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 40 mA
Indicazione LEDStato elettrico
Capacità di carico elettrica10 - 30 V c.c.
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPolicarbonato
Superficie anteriorePolicarbonato
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Larghezza16 mm
Profondità16 mm
Lunghezza74,2 mm
Note generali