Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

4FR1-6 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Interruttore reed azionato ferromagneticamente
  • Riconosce metalli ferrosi attraverso metalli non ferrosi
  • Involucro a un unico pezzo
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di 4FR1-6

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaContatto Reed
Distanza di comando misurasn12,7 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Tipo di uscita2-fili AC/DC
Durata meccanica5 x 107 commutazioni
Frequenza di commutazionef100 Hz
Riproducibilità≤ 0,13 mm
Corrente in assenza di caricoI0≤ 50 mA
Periodo di rimbalzo (contatto reed)max. 0,5 ms
Capacità di carico elettricaAlimentazione corrente alternata: 15 VA, 500 mA, 280 Veff
Alimentazione corrente continua: 15 W, 500 mA, 400 V c.c.
Temperatura ambiente-20 ... 83 °C (-4 ... 181,4 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAlluminio
Superficie anterioreAlluminio
Grado di protezioneIP68
Cavo
MaterialePVC
Sezione filo1,5 mm2
LunghezzaL1,83 m
Dimensioni
Altezza93 mm
Larghezza81 mm
Profondità31 mm
IndicazionePiena portata disponibile per acciaio da costruzione 25,4 x 76,2 x 6,35 mm
Note generali