Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

21FR1-B Azionatore magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Azionatore magnetico
  • Compatibile con la serie 20FR..-6B
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di 21FR1-B

Display stato elettricocontatto NO
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Materiale della scatolaAlluminio
Superficie anterioreAlluminio
Dimensioni
Larghezza107,9 mm
Lunghezza55,6 mm
Note generali