Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

HiALC-HiCTB-SET-108 Label Carrier

Label carrier for HiC termination boards

Panoramica dei principali vantaggi

  • For HiC Termination Boards
  • 1 piece for 8-position Termination Board
  • 2 pieces for 16-position Termination Board
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di HiALC-HiCTB-SET-108

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Massapprox. 50 g
Dimensions39.5 x 45 x 108 mm (1.55 x 1.77 x 4.25 inch)
Height39.5 mm
Width45 mm
Length108 mm
Noterecommended size of labeling strip: 94 x 28 mm (3.7 x 1.1 inch)
Note generali