Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V95-G-Y Cable Socket

Cable socket, field-attachable, 7/8" - 16 UN, 5-pin

Panoramica dei principali vantaggi

  • Screw terminal connection
  • Degree of protection IP67
  • UL Recognized Component
  • Gold plated contacts
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V95-G-Y

Connector 1
Connectionsocket
Construction type7/8 inch
Stylestraight
Lockingscrew connection
Number of pins5
Operating voltageUBmax. 300 V
Operating currentIBmax. 9 A
Volume resistance< 5 mΩ
Degree of protectionEN 60529
UL approval
Maximum permissible operating voltagemax. 600 V
UL File NumberE363587
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Pollution degree3
Plug connector
Tightening torque0.5 Nm
Mating cyclesmin. 50
Degree of protectionIP67
Connection1 x 7/8"-16 UN socket, straight
screw terminals for max. 1.5 mm2
Cable
Sheath diameter6 ... 8 mm
Mass49.66 g
Plug connector
Screw connectionPBT
BodyPBT
Contact surfacegold plated (Au)
Note generali