Seleziona il tuo paese
VBA-4E3A-G4-ZE/E2 ASi Input/Output Module
G4 module IP65, 4 inputs (PNP) and 3 electronic outputs
Panoramica dei principali vantaggi
- Degree of protection IP65
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Flat or round cable connection (via standardized EEMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- LED indicator for overload on sensor supply
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH