Seleziona il tuo paese
VBA-4E-G4-ZE ASi Input Module
G4 module IP67, 4 inputs (PNP)
Panoramica dei principali vantaggi
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Flat or round cable connection (via standardized EMS base, not included with delivery)
- Cable piercing method for flat cable
- Inputs for 2- and 3-wire sensors
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus and inputs
- LED indicator for overload on sensor supply
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH