Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S Actuator For Safety Switches

Hinged actuator for right/left mounted doors, for AS-Interface safety switches

Panoramica dei principali vantaggi

  • Spring-mounted actuator for radii > 100 mm
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S

Materialstainless steel
Mounting screwstainless steel
door radiusr100 ... 1000 mm
door stopleft/right
caster5 mm
Scope of delivery1 hinged actuator, for right- and left-mounted doors 2 safety screws, stainless steel M5 x 10
Note generali