Seleziona il tuo paese
VBA-4E3A-G2-ZA/EA2 ASi Input/Output Module
G2 flat module, 4 inputs (PNP) and 3 electronic outputs
Panoramica dei principali vantaggi
- AS-Interface certificate
- Degree of protection IP67
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Addressing jack
- Flat cable connection with cable piercing technique, variable flat cable guide
- Communication monitoring
- Inputs for 2-, 3-, and 4-wire sensors
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply for inputs from AS-Interface
- Ground connection (FE) possible
- Function display for bus, ext. auxiliary voltage, inputs and outputs
- Detection of overload on sensor supply
- Detection of output overload
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR