Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

IF-SB4-01 Modulo elaborazione sicurezza

Modulo unità elaborazione sicurezza, interfaccia per moduli SafeBox SB4 4CP e 4C

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Product Compliance: USA – cTÜV SÜDus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di IF-SB4-01

Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
MTTFd100 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHd0,62 E-9
Tipo4
Tipo di ingressoSegnali PNP OSSD dei sensori di sicurezza
Tensione di comando ON: 24 V DC + 20 %/- 30 %; OFF: < 1 V
Corrente di azionamentomax. 15 mA
Uscita del segnalesu moduli SB4 4CP o 4C
Corrente di uscitamin. 7,5 mA
Tempo di reazione3 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 61496-1
Conformità CECE
Omologazione TÜVTÜV SÜD
Omologazione NRTLcNRTLus
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado di protezioneIP20
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm2
Materiale
CustodiaABS (polistirolo)
Pesocirca. 10 g
Dimensioni
Altezza15,3 mm
Larghezza20 mm
Profondità29,2 mm
Informazioni per gli ordiniPer il collegamento sono sempre necessari due IF-SB4-01
Note generali