Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBB4-12GH60-E2-V1 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm allineato
  • Distanza di commutazione regolabile con Poti
  • Adatto ad applicazioni nel settore alimentare
  • Resistente a sostanze aggressive
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di CBB4-12GH60-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,88 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C15 mm
F15 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 36 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 50 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 12 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd636 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Superficie anteriorePEEK
Grado di protezioneIP65
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro12 mm
Note generali