Seleziona il tuo paese
NCB3-14GM65-E2-D-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 3 mm allineato
- Pressione di esercizio 500 bar, pressione di punta 800 bar
- Per l'uso nella cilindro idraulico












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
- ZH
Dati tecnici di NCB3-14GM65-E2-D-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 3 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Fattore di riduzione rAl | 0 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,15 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 500 Hz |
| Isteresi | H | 3 ... 15 % tipico 10 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
| Ripetitibilità | R | 0,1 mm |
| Deriva termica | ± 15% max. | |
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 200 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 10 ms |
| Pressione di esercizio | 500 bar (7252 psi) | |
| Pressione di picco | 800 bar (11603,2 psi) |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed | |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie anteriore | ceramica | |||||||
| Grado di protezione | IP68 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 64 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.