Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB1,5-12GM40-E2-D-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 1,5 mm allineato
  • Pressione di esercizio 500 bar, pressione di picco 1000 bar
  • Per l'uso nella cilindro idraulico
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB1,5-12GM40-E2-D-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn1,5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 600 Hz
IsteresiH3 ... 15 % tipico 8 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Pressione di esercizio500 bar (7252 psi)
Pressione di picco1000 bar (14504 psi)
MTTFd728 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreceramica
Grado di protezioneIP68
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso30 g
Dimensioni
Lunghezza56 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.