Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SLA12-LAS-T/124 Fotoc. sbarr. di sicurezza (E)

Fotocellula a sbarramento di sicurezza (E), emettitore, con laser

Panoramica dei principali vantaggi

  • Distanza utile fino 12 m
  • Luce rossa, luce laser pulsante
  • Classe laser 1, a prova di occhi
  • Livello prestazionale PL e
  • Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore
  • Robusta scatola
  • Impermeabile, classe di protezione IP67
  • Funzionamento su unità di elaborazione serie SB4 (SafeBox)

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Approval symbol
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di SLA12-LAS-T/124

TrasmettitoriSLA12-LAS-T/124
RicevitoriSLA12-R/124
Distanza della portata0,2 ... 12 m
Trasmettitore fotoelettricoDiodo laser
Tipo di lucerossa modulata
Dati caratteristici del laser
IndicazioneFASCIO LASER , NON FISSARE IL FASCIO
Classe laser1
Lunghezza d'onda650 nm
Divergenza fascio1 mrad
Durata degli impulsi35 µs
Tasso di ripetizione200 Hz
Dimensioni dell'ostacoloStatico: 10 mm
dinamico: 30 mm (con ostacolo a velocità v = 1,6 m/s)
Sussidio di posizionamentoLED rosso
Angolo di apertura< 5 °
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 3
Livello di performance (PL)PL e
Categoria4
Durata del'utilizzo (TM)20 a
PFHd4,4 E-10
Tipo4
Visualizzatore di statoLED verde
Visualizzatore funzioniLED giallo:
1. LED costantemente acceso: segnale > 2 x punto di commutazione (riserva operativa)
2. Il LED lampeggia: segnale tra 1 x punto di commutazione e 2 x punto di commutazione
3. LED spento: segnale < punto di commutazione
Tensione di esercizioUBAlimentazione tramite elaboratori delle
Classe di protezioneIII , IEC 61140
sicurrezza funzionaleISO 13849-1
Standard di prodottoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Sicurezza laserIEC 60825-1:2007
Conformità CECE
Conformità UKCAUKCA
omologazione UL
Omologazione TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Resistenza all'urto10 g , 16 ms ; solo applicazioni fisse
Resistenza alle vibrazioni1 mm , 10 ... 55 Hz ; solo applicazioni fisse
Grado di protezioneIP67 secondo EN 60529
CollegamentoAttacco connettore, a 5 poli con filettatura in metallo M12 x 1, girevole 90°
Materiale
CustodiaTelaio: zinco pressofuso, nichelato
Parti laterali: plastica PC, rinforzata con fibra di vetro RAL 1021 (giallo)
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Pesoper apparecchio 60 g
Dimensioni
Altezza49 mm
Larghezza15 mm
Profondità41,5 mm
Note generali