Seleziona il tuo paese
SLA12-LAS-T/35/124 Fotoc. sbarr. di sicurezza (E)
Fotocellula a sbarramento di sicurezza (E), emettitore, con laser
Panoramica dei principali vantaggi
- Distanza utile fino 30 m
- Luce rossa, luce laser pulsante
- Classe laser 1, a prova di occhi
- Livello prestazionale PL e
- Indicatore delle funzioni e di preallarme ben visibile sul ricevitore
- Robusta scatola
- Impermeabile, classe di protezione IP67
- Uso con elaboratori delle SB4 (SafeBox)
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR