Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-VDM01 Reflector

Reflector for distance measurement devices

Panoramica dei principali vantaggi

  • Reflector with measuring range up to 300 m
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-VDM01

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialReflective tape, PMMA reflectors plastic base
Dimensions
Height25 mm
Width500 mm
Length500 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM100
Note generali