Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PTA-12-50 Probe Tip Adapter

Probe tip adapter

Panoramica dei principali vantaggi

  • For space-critical applications
  • For use with 12 mm diameter sensors
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PTA-12-50

MaterialStainless steel
NoteProbe Travel
For activation: 0.13 - 0.38 mm
Maximum: 1.93 mm
NoteUse a 12mm sensor with a standard "shielded" sensing range (Sn=2mm) for best results.
Note generali