Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V Light Bulb

Stack light, light bulb for use as permanent light element

Panoramica dei principali vantaggi

  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V

UL File NumberE223176
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Bulb5 W BA15D
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
ConnectionBA15D
Mass5 g
Dimensions
Height42 mm
Diameter16 mm
NoteReplacement bulb for VAZ-LAMP-70MM-*
Note generali