Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB40-FP-A2-P4 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • A 4 fili DC
  • 40 mm allineato
  • Particolarmente adatto per l'installazione a filo in sistemi di trasporto a pavimento
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB40-FP-A2-P4

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn40 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 32,4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,25
Fattore di riduzione rCu0,23
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 80 Hz
IsteresiH3 ... 15 % 5 % tipico
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd680 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione filofino a 2,5 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Parte inferiore della scatolaMetallo
Grado di protezioneIP68
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza80 mm
Lunghezza80 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.