Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

6000-COUPLER-3/4 -M25 Cable Gland Adapter

Cable gland adapter, NPT to metric

Panoramica dei principali vantaggi

  • Converts 3/4" NPT male thread to M25 female thread
  • Exd, Exe fittings
  • Easy to add on any certified cable gland
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di 6000-COUPLER-3/4 -M25

Series6000 Series
SystemType X Purge ; Ex pxb Purge
Ambient temperature-60 ... 200 °C (-76 ... 392 °F)
Degree of protectionIP64
Materialbrass, nickel-plated
Dimensions40 mm long x 32 mm across the flats
EU-type examination certificateSira 10ATEX1225X
Sira 00ATEX1073U
IECEx SIR 09.084U
GOST TC C-GB.06.B00105
INMETRO NCC 12.0764U
MarkingExd I&IIc / Exe I&II / Ex tD A21
Note generali