Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RC15-14-N3-Y115615 Sensore induttivo ad anello

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm diametro interno
  • Bistabile
  • Riconoscimento di direzione

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di RC15-14-N3-Y115615

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR bistabile
Diametro interno15 mm
Cilindro di misura
Diametro1/4" (6,250 mm)
Sfera di misuraCarboloy
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizioUB5 ... 25 V
IsteresiHtipico 1 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Consumo corrente
Passaggio B3 mA
Transito B UB=8 V≥ 3 mA
Transito B UB=10 V≥ 4,2 mA
Passaggio A1 mA
Transito A UB=10 V0,5 ... 1 mA tipico 0,9 mA
Transito A UB=8 V0,5 ... 0,95 mA tipico 0,8 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 5 ms
MTTFd2240 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 99 ATEX 2128 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Temperatura ambiente0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo2,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloreblu
Numero di nuclei2
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL5 m
Dimensioni
Altezza32 mm
Larghezza26 mm
Lunghezza30 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.